Реле давления, RT1A

017-500766

Диапазон регулирования: -0.8 - 5, Дифференциал [бар]: 1.3 - 2.4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22

Информация о продукте

Масса брутто 0.92 Kilogram
Вес нетто 0.81 Kilogram
Volume 2.685 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428517577

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Контактные системы
Группа продуктов Switches and thermostats
Давление разрыва [бар] 88 бар
Диапазон регулирования 23.6 inHg - 72.5 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] 5 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] -0.8 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -58 °F
Дифференциал [psig] [макс.] 34.8 psi
Дифференциал [psig] [мин.] 18.9 psi
Дифференциал [бар] [макс.] 2.4 бар
Дифференциал[бар] [мин.] 1.3 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Индикатор давления Сильфон
Количество в упаковке 15 шт
Контакт функциональный SPDT
Макс. испытательное давление [psig] 363 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe 25 бар
Макс. рабочее давление [бар] 22 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 320 psig
Название продукта Реле давления
Описание продукта Реле давления
Размер присоединения давления 3/8
Сброс Автоматич.
Сертификация CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
TYSK
Соединение давления примечания Приварной ниппель d6,5/D10мм
Стандарт. эл. соед. DIN 40430
Стандарт. электр. спецификация EN 60947-4/-5
Стандартное соединение давления ISO 228-1
Степень защиты, IP IP66
Тип RT1A
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения 2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Хладагенты R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Хладагенты, сертифицированные по UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 400В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Защита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединение Кабельный ввод с резьбой

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality