Shows 51 product(s)
Реле давления, RT1A
Диапазон регулирования: -0.8 - 5, Дифференциал [бар]: 0.5 - 1.6, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT1A
Диапазон регулирования: -0.8 - 5, Дифференциал [бар]: 1.3 - 2.4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT1A
Диапазон регулирования: -0.8 - 5, Дифференциал [бар]: 0.5 - 1.6, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT6AB
Диапазон регулирования: 10 - 28, Дифференциал [бар]: 1.5, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 34
Реле давления, RT5A
Диапазон регулирования: 4 - 17, Дифференциал [бар]: 1.2 - 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT5A
Диапазон регулирования: 4 - 17, Дифференциал [бар]: 1.3, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT5A
Диапазон регулирования: 4 - 17, Дифференциал [бар]: 1.2 - 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT6AS
Диапазон регулирования: 10 - 28, Дифференциал [бар]: 1.5, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 34
Реле давления, RT6AS
Диапазон регулирования: 10 - 28, Дифференциал [бар]: 1.5, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 34
Реле давления, RT19W
Диапазон регулирования: 5 - 25, Дифференциал [бар]: 1.2, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42