RT pressure switches incorporate a pressure controlled, single-pole change over switch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the set value. The RT series consists of pressure switches, differential pressure switches and pressure switches for neutral zone regulation, all for general use within the industrial and marine segments. The series also covers safety pressure switches dedicated for steam boiler plants. For installations in which operation is particularly critical from safety and economic points of view, the use of fail-safe pressure switches is recommended. The use of gold-plated contacts is also recommended in such installations, provided operation involves only a few switching cycles or signal currents and voltages.
Shows 20 product(s)
Реле давления, RT1A
Диапазон регулирования: -0.8 - 5, Дифференциал [бар]: 0.5 - 1.6, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT1A
Диапазон регулирования: -0.8 - 5, Дифференциал [бар]: 1.3 - 2.4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT1A
Диапазон регулирования: -0.8 - 5, Дифференциал [бар]: 0.5 - 1.6, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT6AB
Диапазон регулирования: 10 - 28, Дифференциал [бар]: 1.5, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 34
Реле давления, RT5A
Диапазон регулирования: 4 - 17, Дифференциал [бар]: 1.2 - 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT5A
Диапазон регулирования: 4 - 17, Дифференциал [бар]: 1.3, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT5A
Диапазон регулирования: 4 - 17, Дифференциал [бар]: 1.2 - 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле давления, RT6AS
Диапазон регулирования: 10 - 28, Дифференциал [бар]: 1.5, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 34
Реле давления, RT6AS
Диапазон регулирования: 10 - 28, Дифференциал [бар]: 1.5, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 34
Реле давления, RT19W
Диапазон регулирования: 5 - 25, Дифференциал [бар]: 1.2, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42