Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Для обеспечения безопасности вашей учетной записи совершен выход из системы.Срок действия сеанса истекает через:
Совершен выход из системы из-за неактивности в течение 120 минут.
You are at the {0} store.
Valve for heating, district heating and district cooling systems. VFM 2 valve can be used together with the following Danfoss actuators:- AMV(E) 655;- AMV(E) 658 SU/SD;- AME 659 SD;- AMV(E) 85/86 (for VFM 2 DN 150-250)
Shows 10 product(s)
VFM 2, Ру 25, Ду 20, 6.30 м³/ч, Фланец
VFM 2 Ру25 20/6,3 2-ходовой, седельный, Conex
VFM 2, Ру 25, Ду 40, 25.00 м³/ч, Фланец
VFM 2 Ру25 40/25 2-ходовой, седельный, Conex
VFM 2, Ру 25, Ду 50, 40.00 м³/ч, Фланец
VFM 2 Ру25 50/40 2-ходовой, седельный, Conex
VFM 2, Ру 16, Ду 65, 63.00 м³/ч, Фланец
VFM 2 Ду65 kvs 63 Ру16 2-ходовой, фланцевый
VFM 2, Ру 16, Ду 80, 100.00 м³/ч, Фланец
VFM 2 Ду80 kvs 100 Ру16 2-ходовой, фланцевый
VFM 2, Ру 16, Ду 100, 160.00 м³/ч, Фланец
VFM 2 Ду100 kvs 160 Ру16 2-ходовой, фланцевый
VFM 2, Ру 16, Ду 125, 250.00 м³/ч, Фланец
VFM 2 Ду125 kvs 250 Ру16 2-ходовой, фланцевый
VFM 2, Ру 16, Ду 150, 400.00 м³/ч, Фланец
VFM 2 Ду150 kvs 400 Ру16 2-ходовой, фланцевый
VFM 2, Ру 16, Ду 200, 630.00 м³/ч, Фланец
VFM 2 Ду200 kvs 630 Ру16 2-ходовой, фланцевый
VFM 2, Ру 16, Ду 250, 900.00 м³/ч, Фланец
VFM 2 Ду250 kvs 900 Ру16 2-ходовой, фланцевый
Посмотреть: