VFM 2, Ру 16, Ду 150, 400.00 м³/ч, Фланец

065B3504

VFM 2 Ду150 kvs 400 Ру16 2-ходовой, фланцевый

Информация о продукте

Масса брутто 101 Kilogram
Вес нетто 101 Kilogram
Volume 193.629 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104027852

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFM 2 Ду150 kvs 400 Ру16 2-ходовой, фланцевый
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Отопление
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 150 мм
Диаметр клапана Ду 150
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 10 бар
Динамический диапазон регулирования 100:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 400 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.24
Коэффициент кавитации 25% 0.4
Коэффициент кавитации 50% 0.36
Коэффициент кавитации 75% 0.35
Коэффициент начала кавитации 0.35
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Монтажное исполнение Расход
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление и холодоснабжение
Положение шпинделя Нормально открытый
Расходная характеристика Логарифмическая
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип VFM 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.03
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 40 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality