VFM 2, Ру 25, Ду 20, 6.30 м³/ч, Фланец

065B3057

VFM 2 Ру25 20/6,3 2-ходовой, седельный, Conex

Информация о продукте

Масса брутто 4.52 Kilogram
Вес нетто 4.52 Kilogram
Volume 5.215 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104075907

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFM 2 Ру25 20/6,3 2-ходовой, седельный, Conex
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Отопление
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 20 мм
Диаметр клапана Ду 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Динамический диапазон регулирования 50:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 6.3 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.34
Коэффициент кавитации 25% 0.58
Коэффициент кавитации 50% 0.52
Коэффициент кавитации 75% 0.5
Коэффициент начала кавитации 0.5
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь
Материал корпуса клапана GGG 40.3
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление и холодоснабжение
Расходная характеристика Регулирование
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VFM 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality