Shows 91 product(s)
AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: Flöde
AVD PN25 20/6,3 1-5 gänga tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 5 bar, Fläns, Version för montage: Flöde
AVD PN25 50/25 1-5 fläns tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 3 bar - 12 bar, Fläns, Version för montage: Flöde
AVD PN25 40/20 3-12 fläns tillopp/retur