AFD, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², RÖD

003G1005

AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 röd

Produktinformation

Bruttovikt 14.395 Kilogram
Nettovikt 12.991 Kilogram
Volym 49.392 Liter
EAN 5702421808191

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 röd
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 1.5 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Tryckreduceringsregulator
Färg RÖD
Husmaterial Stål, mat. Nr 1,0338, zinkpläterad
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
SCIP ID nr d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dokumentproduktnamn AFD/A
Ställdonets dimension [cm2] 250 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 1.5 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 0.15 bar
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Tryckreduceringsregulator
Typ AFD
Version för montage Flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 25 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality