AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 5 bar, Fläns, Version för montage: Flöde

003H6661

AVD PN25 50/25 1-5 fläns tillopp/retur

Produktinformation

Bruttovikt 14.632 Kilogram
Nettovikt 14.433 Kilogram
Volym 24.84 Liter
EAN 5702421541821

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVD PN25 50/25 1-5 fläns tillopp/retur
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Tryckreduceringsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.34
Kavitationsfaktor 25 % 0.58
Kavitationsfaktor 50 % 0.52
Kavitationsfaktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 25 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 5 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 1 bar
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Tryckreduceringsregulator
Typ AVD
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 50
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage Flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Příslušenství

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality