Показать больше
BCP

Shows 9 product(s)

017B0014

Реле давления, BCP4

Диапазон регулирования: 1 - 10, Дифференциал [бар]: 1 - 2.5, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 25

017B0018

Реле давления, BCP5

Диапазон регулирования: 2 - 16, Дифференциал [бар]: 2 - 3.2, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 32

017B0022

Реле давления, BCP6

Диапазон регулирования: 5 - 25, Дифференциал [бар]: 2.5 - 4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 40

017B0038

Реле давления, BCP3H

Диапазон регулирования: 0 - 6, Дифференциал [бар]: 0.4, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 16

017B0042

Реле давления, BCP4H

Диапазон регулирования: 1 - 10, Дифференциал [бар]: 0.45, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 25

017B0046

Реле давления, BCP5H

Диапазон регулирования: 2 - 16, Дифференциал [бар]: 1.2, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 32

017B0050

Реле давления, BCP6H

Диапазон регулирования: 5 - 25, Дифференциал [бар]: 1.5, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 40

017B0062

Реле давления, BCP3L

Диапазон регулирования: 0 - 6, Дифференциал [бар]: 0.4, Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 16

017B0066

Реле давления, BCP4L

Диапазон регулирования: 1 - 10, Дифференциал [бар]: 0.45, Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 25

Посмотреть: