Pressostat, BCP4

017B0014

RSK: 6007938

Reglerområde Pe: 1 - 10, Differens [bar]: 1 - 2.5, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 25

Produktinformation

Poids brut 0.641 Kilogram
Poids Net 0.544 Kilogram
Volume 1.736 Liter
Numéro EAN 5702423248063

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Contain batteries No
Differens [psi] [Max] 36.3 psi
Differens [psi] [Min] 14.5 psi
Différentiel [bar] [max.] 2.5 bar
Différentiel [bar] [min.] 1 bar
Dim. du raccord de pression 1/2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 11
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning DIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803
Emballage (format) Emballage multiple
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP65
Kategori IV
Kontakt belastning AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Kontakt last typ A
Kontaktfunk. SPDT guld
Maintenable Non
Max. Arbetstryck [bar] 25 bar
Max. Arbetstryck [psig] 360 psig
Max. testtryck [bar] Pe 27.5 bar
Max. testtryck [psig] 399 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Pression Mâle/Femelle Mâle
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 10 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 1 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 145.04 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 14.5 psig
Reset Auto
SCIP ID nr d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-dokumentproduktnamn BCP
Sprängtryck [bar] 37.5 bar
Tryck givarelement Bälg
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ BCP4
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality