Реле давления, BCP3L

017B0062

Диапазон регулирования: 0 - 6, Дифференциал [бар]: 0.4, Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 16

Информация о продукте

Масса брутто 0.608 Kilogram
Вес нетто 0.495 Kilogram
Volume 1.736 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423248186

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product name BCP
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 1
Группа продуктов Switches and thermostats
Давление разрыва [бар] 24 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] 87.02 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] 0 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] 6 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] 0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -4 °F
Дифференциал [psig] 5.8 psi
Дифференциал [бар] 0.4 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Индикатор давления Сильфон
Категория IV
Количество в упаковке 9 шт
Контакт функциональный SPDT с позолоченными контактами
Макс. испытательное давление [psig] 255 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe 17.6 бар
Макс. рабочее давление [бар] 16 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 230 psig
Название продукта Реле давления
Описание продукта Реле давления
Размер присоединения давления 1/2
Сброс С ручным мин.
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803
Стандарт. электр. спецификация EN 60947-4/-5
Стандартное соединение давления ISO 228-1
Степень защиты, IP IP65
Тип BCP3L
Тип контактной нагрузки A
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения Pg 11
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрическое соединение ШТЕКЕР DIN

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality