Преобразователь давления, DST P110, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.5 psi - 174 psi

075G1013

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-DH36-LBBF08-0

Информация о продукте

Масса брутто 0.072 Kilogram
Вес нетто 0.062 Kilogram
Volume 0.084 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428558785

 

+ выход КонтактС
+ питание КонтактВ
- общий КонтактА
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC 5 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Верхн. уровень отсечения 99
Выходной сигнал Ratio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] 90 %
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.] 10 %
Группа продуктов Sensors
Диапазон давления [psig] [макс.] 174 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] -14.5 psi
Диапазон давления [бар] [Max] 12 бар
Диапазон давления [бар] [Min] -1 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] 120 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Идентичный продукт 075G4002
Количество в упаковке 64 шт
Макс. время срабатывания [мс] 2 мс
Макс. избыточное давление [psig] 739 psi
Макс. избыточное давление [бар] 51 бар
Материал корпуса 304L
Материал, контактирующий со средой 304L 316L
Международный артикул 5702428558785
Название продукта Преобразователь давления
Напряжение питания [В пост. тока] 5 В
Нижн. уровень отсечения 4
Ограничитель пульсаций No
Отношение давления Sealed gauge
Размер присоединения давления 7/16-20
Сертификация C UL US UL Recognized
CE
Соединение по давлению, шестигр. [мм] 27 мм
Спецификация DST P110-DH36-LBBF08-0
Стандарт. эл. соед. 150.2 SERIES
Стандартное соединение давления Отбортовка SAE J513 45°
Степень защиты, IP IP69K
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%] 3 %
Тип DST P110
Тип присоединения UNF
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения 3 pin
Уровень сигнала неисправности 2
Цвет электрического разъема Green
Электрическое соединение Круглый Packard, упаковка Metri-Pack

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality