Показать больше
EV224B

Shows 5 product(s)

032U817102

Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НЗ, G, 3/4, 8.000 м³/ч, NBR

Рекомендации по использованию рабочей среды: Сжатый воздух, Сертификация: DNVGL-CG-0339; CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

032U8361

Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НО, G, 1/2, 4.000 м³/ч, NBR

Рекомендации по использованию рабочей среды: Сжатый воздух, Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

032U8362

Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НЗ, G, 3/4, 8.000 м³/ч, NBR

Рекомендации по использованию рабочей среды: Сжатый воздух, Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

032U8363

Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НО, G, 3/4, 8.000 м³/ч, NBR

Рекомендации по использованию рабочей среды: Сжатый воздух, Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

032U8364

Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НЗ, G, 1, 11.000 м³/ч, NBR

Рекомендации по использованию рабочей среды: Сжатый воздух, Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Посмотреть: