Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НО, G, 1/2, 4.000 м³/ч, NBR

032U8361

Рекомендации по использованию рабочей среды: Сжатый воздух, Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.722 Kilogram
Вес нетто 0.706 Kilogram
Volume 0.88 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423163915

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier product name EV224B NO - solenoid valve
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 580 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 4.35 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.3 бар
Значение Cv [гал/мин] 4.6 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 4 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 24 шт
Количество линий 2/2
Макс. испытательное давление [psig] 870 psig
Макс. испытательное давление [бар] 60 бар
Макс. рабочее давление [бар] 40 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 580 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения NBR
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV224B 15
Открытия/закрытия уравнительного отверстия Дополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max] 40 бар
Поток Однонаправл.
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Воздух с минеральным маслом/ без масла
Воздух с синтетическим маслом/ без масла
Проходное сечение [дюймы] 5/8 in
Размер клапанного узла[мм] 15 мм
Размер соединения [дюймы] 1/2
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Сжатый воздух
Сертификация DNVGL-CG-0339
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV224B 15B G 12N NO000
Тип EV224B
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НО

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality