Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НЗ, G, 3/4, 8.000 м³/ч, NBR

032U817102

Рекомендации по использованию рабочей среды: Сжатый воздух, Сертификация: DNVGL-CG-0339; CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 1.172 Kilogram
Вес нетто 1.136 Kilogram
Volume 0.93 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423155521

 

Application Open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
SCIP dossier product name EV224B NC- solenoid valve
Supply voltage [V] DC 24 В
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 508 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 4.35 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.3 бар
Значение Cv [гал/мин] 9.25 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 8 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 12 шт
Количество линий 2/2
Макс. испытательное давление [psig] 725 psig
Макс. испытательное давление [бар] 50 бар
Макс. рабочее давление [бар] 35 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 508 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения NBR
Название продукта Электромагнитный клапан
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Обозначение типа EV224B 20
Открытия/закрытия уравнительного отверстия Дополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max] 35 бар
Поток Однонаправл.
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток 16 Вт
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Воздух с минеральным маслом/ без масла
Воздух с синтетическим маслом/ без масла
Проходное сечение [дюймы] 3/4 in
Размер клапанного узла[мм] 20 мм
Размер соединения [дюймы] 3/4
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Сжатый воздух
Сертификация CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Степень защиты, IP IP00
Тип EV224B
Тип катушки BB
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ
Характеристики катушки Фиксатор
Электрическое соединение Плоский штекер DIN 43650-A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality