Sensor de temperatura, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

084Z8139

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11

Product details

Gross weight 0.155 Kilogram
Net weight 0.152 Kilogram
Volume 0.25 Liter
EAN 5702423097326

 

Ambient temperature max. [°C] 125 °C
Ambient temperature max. [°F] 257 °F
CE evaluated Yes
Connection material Stainless steel
Connection standard ISO 228
Connection type G
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/Female Male and Female
Electrical connection Angular connector
Electrical connection size Pg 11
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Insertion length [in] 3.94 in
Insertion length [mm] 100 mm
Insertion type Fixed
Number of terminals [pcs] 3 шт.
Output signal Ohm
Packing format Multi pack
Process connection Male/Female Male
Process connection material Stainless steel
Process connection size 1/2
Process connection standard ISO 228-1-A
Protection tube diameter [in] 0.315 in
Protection tube diameter [mm] 8 mm
Protection tube material AISI 316 Ti
Quantity per packing format 20 pc
Sensor elem. resistance [Ohm] 1000
Sensor element [pc] 1 pc
Sensor element standard EN 60751
Sensor element tolerance Class B
Temperature range [°C] [max] 200 °C
Temperature range [°C] [min] -50 °C
Temperature range [°F] [max] 392 °F
Temperature range [°F] [min] -58 °F
Type designation MBT 5250-0100-100-220
Wires [pcs] 2 pc
Вставка датчика Змінна
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Тип MBT 5250
Тип елемента датчика Pt
Тип технологічного з'єднання G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality