Insertion temperature sensors

Shows 42 product(s)

084N2016

Датчик температуры, AKS 21 W, Сварка, 22

Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: STAINLEES STEEL, Тип электрического соединения: Pg 16

084N2026

Датчик температуры, AKS 21 W, R, 1/2

Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: STAINLEES STEEL, Тип электрического соединения: Pg 16

084N2027

Датчик температуры, AKS 21 W, R, 1/2

Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: STAINLEES STEEL, Тип электрического соединения: Pg 16

084N2031

Датчик температуры, AKS 21 W, NPT

Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: STAINLEES STEEL, Тип электрического соединения: Pg 16

084N2032

Датчик температуры, AKS 21 W, NPT

Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: STAINLEES STEEL, Тип электрического соединения: Pg 16

084N2035

Датчик температуры, AKS 21 D, Фланец

Диапазон измерения [°C]: -40 - 80, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: STAINLEES STEEL, Электрическое соединение: Тип B, Тип электрического соединения: Pg 16

084Z2012

Датчик температуры, MBT 3270, 28 мм, G,1/4

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Brass, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z2014

Датчик температуры, MBT 3270, 24 мм, M,10x1

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z2018

Датчик температуры, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

Диапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z2021

Датчик температуры, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

Диапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Кабель, Тип электрического соединения: 2провода

Посмотреть: