Показать больше
MBT 3270

Shows 6 product(s)

084Z2012

Датчик температуры, MBT 3270, 28 мм, G,1/4

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Brass, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z2014

Датчик температуры, MBT 3270, 24 мм, M,10x1

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z2018

Датчик температуры, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

Диапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z2021

Датчик температуры, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

Диапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Кабель, Тип электрического соединения: 2провода

084Z2187

Датчик температуры, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Brass, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z3130

Датчик температуры, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Brass, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

Посмотреть: