Показать больше
EKS 111

Shows 7 product(s)

084N1161

Датчик температуры, EKS 111, 1.500 м, PTC, 1000 Ом

Диапазон измерения [°C]: -55 - 150, Электрическое соединение: КАБЕЛЬ С КОНТАКТАМИ, Тип кабеля: ПВХ

084N1163

Датчик температуры, EKS 111, 3.500 м, PTC, 1000 Ом

Диапазон измерения [°C]: -55 - 150, Электрическое соединение: КАБЕЛЬ С КОНТАКТАМИ, Тип кабеля: ПВХ

084N1170

Датчик температуры, EKS 111, 3.500 м, PTC, 1000 Ом

Диапазон измерения [°C]: -55 - 150, Электрическое соединение: AMP, Тип кабеля: ПВХ

084N1171

Датчик температуры, EKS 111, 6.000 м, PTC, 1000 Ом

Диапазон измерения [°C]: -55 - 150, Электрическое соединение: AMP, Тип кабеля: ПВХ

084N1174

Датчик температуры, EKS 111, 1.50 м, PTC, 1000 Ом

Диапазон измерения [°C]: -55 - 150, Электрическое соединение: AMP, Тип кабеля: ПВХ

084N1177

Датчик температуры, EKS 111, 6.000 м, PTC, 1000 Ом

Диапазон измерения [°C]: -55 - 150, Электрическое соединение: AMP, Тип кабеля: ПВХ

084N1178

Датчик температуры, EKS 111, 1.500 м, PTC, 1000 Ом

Диапазон измерения [°C]: -55 - 150, Электрическое соединение: КАБЕЛЬ С КОНТАКТАМИ, Тип кабеля: ПВХ

Посмотреть: