Датчик температуры, EKS 111, 3.500 м, PTC, 1000 Ом

084N1163

Диапазон измерения [°C]: -55 - 150, Электрическое соединение: КАБЕЛЬ С КОНТАКТАМИ, Тип кабеля: ПВХ

Информация о продукте

Масса брутто 0.099 Kilogram
Вес нетто 0.098 Kilogram
Volume 0.171 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428062343

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Вставка датчика Фиксиров.
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.24 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 6 мм
Диапазон измерения [°C] [макс.] 150 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.] -55 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.] -67 °F
Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.] 80 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.] -30 °C
Длина защитной гильзы термоэлемента[дюймы] 1.18 дюйм
Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм] 30 мм
Длина кабеля [дюймы] 137.8 дюйм
Длина кабеля [м] 3.5 м
Допуск измерит. элемента датчика ± 1%
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Количество в упаковке 150 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Материал защитной трубки Stainless steel
Название продукта Датчик температуры
Провода [шт.] 2 шт
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 1000
Степень защиты, IP IP67
Тип EKS 111
Тип измерит. элемента датчика PTC
Тип кабеля ПВХ
Тип электрического соединения 2провода
Характеристика PTC-элемента 990 Ohm/25°C
Электрическое соединение КАБЕЛЬ С КОНТАКТАМИ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality