Датчик температуры, EKS 111, 6.000 м, PTC, 1000 Ом

084N1171

Диапазон измерения [°C]: -55 - 150, Электрическое соединение: AMP, Тип кабеля: ПВХ

Информация о продукте

Peso bruto 0.171 Kilogram
Peso neto 0.167 Kilogram
Volumen 0.311 Liter
EAN 5702428062374

 

Cable 236.22 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 80 Uds.
CE evaluated Out of scope
Comentarios conex. eléctricas Cable
Conex. elect. AMP
Contain batteries No
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento característico PTC 990 Ohm/25°C
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Long. tubo protección [mm] 30 mm
Longitud del cable [m] 6 m
Longitud tubo protección [in] 1.18 in
Material de protección de las tuberías Stainless steel
Módulo de sensor Fijo
Rango de medida [°C] [Max] 150 °C
Rango de medida [°C] [Min] -55 °C
Rango de medida [°F] [Max] 302 °F
Rango de medida [°F] [Min] -67 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 80 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -30 °C
REACH Candidate List substances No
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tipo de cable PVC
Tolerancia del elemento sensor ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope
Группа продуктов Sensors
Название продукта Датчик температуры
Тип EKS 111
Тип измерит. элемента датчика PTC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality