The System Manager controller from Danfoss is the global control and supervisory solution for food retail industry. The System Manager uses the latest technology to provide maximum benefit to the end user, both in terms of energy saving optimization, control options and full web user access. Designed specifically for the food retail and food processing / handling market, the System Manager provides comprehensive functionality and support tools to cover small to large stores.
Shows 3 product(s)
Блок централизованного управления, AK-SM 850A
Обл. применения: Разрешение на охлаждение, Тип соединения: ETHER
Блок централизованного управления, AK-SM 820A
Функция: Сбор данных, узел контроля, Обл. применения: Магазин-киоск, Степень защиты, IP: IP20, Тип контроллера: Блок централизованного управления
Блок централизованного управления, AK-SM 880A
Функция: Сбор данных, узел контроля, Обл. применения: В полном объеме, Степень защиты, IP: IP20, Тип контроллера: Блок централизованного управления