Блок централизованного управления, AK-SM 880A

080Z4028

Функция: Сбор данных, узел контроля, Обл. применения: В полном объеме, Степень защиты, IP: IP20, Тип контроллера: Блок централизованного управления

Информация о продукте

Масса брутто 2.4 Kilogram
Вес нетто 1.8 Kilogram
Volume 11.246 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162496275

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Supervisory solutions
Дисплей на передней панели ДА
Дополнительная информация w. Display & touchscreen
Количество в упаковке 1 шт
Название продукта Блок централизованного управления
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 100 В
Обл. применения В полном объеме
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
C-TICK
CE
cURus
Степень защиты, IP IP20
Тип AK-SM 880A
Тип контроллера Блок централизованного управления
Тип соединения CANBUS
ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Функция Сбор данных, узел контроля
Цифровые выходы (DO) [шт.] 2 шт
Частота [Гц] 50/60Гц
Язык описания изделия Китайский
Чешский
Датский
Голландский
Английский
Французский
Немецкий
Венгерский
Итальянский
Польский
Португальский
Русский
Испанский

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality