Блок централизованного управления, AK-SM 850A

080Z4021

Обл. применения: Разрешение на охлаждение, Тип соединения: ETHER

Информация о продукте

Масса брутто 2.4 Kilogram
Вес нетто 1.74 Kilogram
Volume 11.246 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162295502

 

China RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Supervisory solutions
Дисплей на передней панели ДА
Дополнительная информация с дисплеем и клавиатурой
Количество в упаковке 1 шт
Название продукта Блок централизованного управления
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 100 В
Обл. применения Разрешение на охлаждение
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
Степень защиты, IP IP20
Тип AK-SM 850A
Тип контроллера Data Collection, Monitor.unit
Тип соединения ETHER
Функция Сбор данных, узел контроля
Цифровые выходы (DO) [шт.] 2 шт
Частота [Гц] 50/60Гц
Язык описания изделия Китайский

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality