Показать больше
KP

Shows 27 product(s)

060-114866

Реле давления, KP15

Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Сброс: Автоматич.

060-115466

Реле давления, KP15

Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT+SPST(NO), Сброс: МИНИМАЛЬНО ПРЕОБРАЗУЕМЫЙ

060-120066

Реле давления, KP7BS

Регулирование левая сторона: 8 - 32, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: 2 SPST(NC), Сброс: С ручным макс., Сброс: С ручным макс.

060-120566

Реле давления, KP7ABS

Регулирование левая сторона: 8 - 32, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: 2 SPST(NC), Сброс: С ручным макс., Сброс: С ручным макс.

060-122066

Реле давления, KP15

Регулирование левая сторона: -0.9 - 7, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT+SPST(NO), Сброс: МИНИМАЛЬНО ПРЕОБРАЗУЕМЫЙ

060-124166

Реле давления, KP15

Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич.

060-124366

Реле давления, KP15

Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич.

060-124566

Реле давления, KP15

Регулирование левая сторона: -0.9 - 7, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным мин.

060-124966

Реле давления, KP15

Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич.

060-125466

Реле давления, KP15

Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич.

Посмотреть: