Реле давления, KP15

060-125466

Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич.

Detalhes do produto

Масса брутто 0.542 Kilogram
Вес нетто 0.473 Kilogram
Volume 1.281 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428014779

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP44
Classificação do invólucro Nema (~) 2
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Conex. de press. pad. EN 1254-1
Contain batteries No
Descrição do produto Controle de pressão dupla
Diferencial lado esquerdo [bar] [Máx] 4 bar
Diferencial lado esquerdo [bar] [Mín] 0.7 bar
Diferencial lado esquerdo [psi] [Máx] 58 psi
Diferencial lado esquerdo [psi] [Mín] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Lado direito diferencial [bar] 4 bar
Lado direito diferencial [psi] 58 psi
MWP lado direito [bar] Pe 35 bar
MWP lado direito [psig] Pe 510 psig
MWP lado esquerdo [bar] Pe 17 bar
MWP lado esquerdo [psig] Pe 245 psig
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
Nome do produto Pressostato
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R113
R1234yf
R1234yz
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze(E)
Refrigerantes aprovados pela UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
R515B
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx] 7.5 bar
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín] -0.2 bar
Regulagem lado esquerdo Pe 6 inHg - 108 psig
Reset Automático
Restabelecimento direito Automático
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tipo KP15
Tipo da con. de press. Solda, ODF
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Макс. испытательное давление с левой стороны [бар] 20 бар
Макс. испытательное давление с правой стороны [бар] 35 бар
Окруж. Темп. Примечание 80 °C/176 °F for max 120 min
Размер присоединения давления 1/4
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [макс.] 464 psig
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [мин.] 116 psig
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [макс.] 32 бар
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [мин.] 8 бар
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические характеристики по EN 60947 Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Изоляция: 400В
Short circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединение Резиновое кабельное уплотнение

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality