Реле давления, KP7ABS

060-120566

Регулирование левая сторона: 8 - 32, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: 2 SPST(NC), Сброс: С ручным макс., Сброс: С ручным макс.

Информация о продукте

Масса брутто 0.786 Kilogram
Вес нетто 0.735 Kilogram
Volume 1.993 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428517102

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
UL evaluated Yes
UL утверждение файла E31024
Безмасляные хладагенты R134a
R513A
R515B
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 1
Группа продуктов Switches and thermostats
Давление разрыва [бар] 140 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -13 °F
Дифф. левая сторона [бар] 4 бар
Дифференциал с левой стороны [psig] 58 psi
Дифференциал с правой стороны [psig] 58 psi
Дифференциал с правой стороны [бар] 4 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Индикатор давления Сильфон
Категория IV
Класс защиты корпуса Nema (~) 1
Количество в упаковке 10 шт
Контакт функциональный 2 SPST(NC)
Макс. испытательное давление с левой стороны [бар] 35 бар
Макс. испытательное давление с правой стороны [бар] 35 бар
Макс. рабочее давление с левой стороны [psig] Pe 510 psig
Макс. рабочее давление с левой стороны, [бар] Pe 35 бар
Макс. рабочее давление с правой стороны [psig] Pe 510 psig
Макс. рабочее давление с правой стороны, [бар] Pe 35 бар
Название продукта Реле давления
Окруж. Темп. Примечание 80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продукта сдвоенное реле давления
Размер присоединения давления 10 x 0.75
Регулировка, левая сторона [бар] Pe [макс.] 32 бар
Регулировка, левая сторона[psig] Pe [макс.] 464 psig
Регулировка, левая сторона[psig] Pe [мин.] 116 psig
Регулировка, левая сторона[бар] Pe [мин.] 8 бар
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [макс.] 464 psig
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [мин.] 116 psig
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [макс.] 32 бар
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [мин.] 8 бар
Сброс С ручным макс.
Сброс С ручным макс.
Сертификация CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
c UL us UL873, CS C22.2
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Стандартное соединение давления ISO 261
Степень защиты, IP IP30
Тип KP7ABS
Тип присоединения M
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения 6–14мм
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Хладагенты R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Хладагенты, сертифицированные по UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 400В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединение Резиновое кабельное уплотнение

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality