Реле дифференциального давления, RT260A

017D002166

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22

Информация о продукте

Масса брутто 1.27 Kilogram
Вес нетто 1.02 Kilogram
Volume 4.715 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428042840

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время отпускания реле [с] 0 c
Готовый к эксплуатации Контактные системы
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон давления [бар] Pe [макс.] 18 бар
Диапазон давления [бар] Pe [мин.] -1 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -58 °F
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [макс.] 58 psi
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [мин.] 7.3 psi
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [макс.] 4 бар
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [мин.] 0.5 бар
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [макс.] 0.4 МПа
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [мин.] 0.05 МПа
Дополнительные принадлежности для изделия Общие дополнительные аксессуары
Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Количество в упаковке 9 шт
Контакт дифф. 0.3 бар
Контакт функциональный SPDT
Макс. испытательное давление [psig] 362 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe 25 бар
Макс. рабочее давление [бар] 22 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 319 psig
Название продукта Реле дифференциального давления
Описание продукта Дифференциальное реле давления
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.] 261 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.] -15 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.] 18 бар
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.] -1 бар
Размер присоединения давления 3/8
Сброс Автоматич.
Сертификация CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
TYSK
Соединение давления примечания Приварной ниппель d6,5/D10мм
Стандарт. эл. соед. DIN 40430
Стандарт. электр. спецификация EN 60947-4/-5
Стандартное соединение давления ISO 228-1
Степень защиты, IP IP66
Тип RT260A
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения 2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Хладагенты R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Хладагенты, сертифицированные по UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 400В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Защита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединение Кабельный ввод с резьбой

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality