Показать больше
RT

Shows 8 product(s)

017D001566

Реле дифференциального давления, RT260A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 6, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42

017D002166

Реле дифференциального давления, RT260A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22

017D002266

Реле дифференциального давления, RT260A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 4, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 22

017D002366

Реле дифференциального давления, RT260A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 6, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42

017D002466

Реле дифференциального давления, RT260A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 1.5 - 11, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42

017D002566

Реле дифференциального давления, RT262A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.1 - 1.5, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 11

017D004866

Реле дифференциального давления, RT260AL

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22

017D007266

Реле дифференциального давления, RT265A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 1 - 6, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42

Посмотреть: