Shows 21 product(s)
Реле дифференциального давления, RT260A
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 6, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42
Реле дифференциального давления, RT260A
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле дифференциального давления, RT260A
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 4, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле дифференциального давления, RT260A
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 6, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42
Реле дифференциального давления, RT260A
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 1.5 - 11, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42
Реле дифференциального давления, RT262A
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.1 - 1.5, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 11
Реле дифференциального давления, RT260AL
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.5 - 4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Реле дифференциального давления, RT265A
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 1 - 6, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42
Реле дифференциального давления, MP54
Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Степень защиты, IP: IP20, Макс. рабочее давление [бар]: 17
Реле дифференциального давления, MP55
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.3 - 4.5, Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Степень защиты, IP: IP20, Макс. рабочее давление [бар]: 17