The Danfoss NTZ compressor is a reciprocating compressor designed for low-temperature refrigeration applications. It is part of the Maneurop® family and is known for its reliability and efficiency. The NTZ series features robust construction, advanced protection mechanisms, and is designed to operate efficiently under varying load conditions, ensuring consistent performance and energy savings.
Shows 18 product(s)
Поршневой компрессор, NTZ048A4LR1B
Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, NTZ048A4LR1B
Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Поршневой компрессор, NTZ048A5LR1B
Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, NTZ048A5LR1B
Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Поршневой компрессор, NTZ068A4LR1B
Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, NTZ068A4LR1B
Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Поршневой компрессор, NTZ068A5LR1B
Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, NTZ068A5LR1B
Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Поршневой компрессор, NTZ096A4LR1B
Хладагенты: R404A; R452A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, NTZ096A4LR1B
Хладагенты: R404A; R452A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка