Поршневой компрессор, NTZ068A4LR1B

120F0230

Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 26.125 Kilogram
Вес нетто 22 Kilogram
Volume 39.312 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428521208

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description NTZ068-4B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 28.5 бар
Max pressure (PS) - low side 22.6 бар
Model number NTZ068A4LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 440 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 400 В
Всасывающий патрубок, материал -
Втулка под резьбу ODF
Выравнивание уровней масла 3/8дюйма, под отбортовку, SAE
Высота всасывающего патрубка [мм] 263 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 68 мм
Высота упаковки [мм] 370 мм
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 224 мм
Длина упаковки [мм] 385 мм
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] 25 бар
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] 25 бар
Заправка маслом, [л] 0.95 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 2.5 кг
Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегмента Охлаждение до низких температур
Испытания на ВД [bar] [Max] 30 бар
Испытания на НД [bar] [Max] 25 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max] 30 бар
Класс защиты (IP) IP55 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 1
Линия выравнивания масла - момент затяжки[Н·м] 30 Н·м
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 8.4 A
Максимальная температура со стороны высокого давления 150 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 50 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки [Nm] 15 Н·м
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] 15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 3 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Reciprocating compressor NTZ
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 340 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Номер чертежа 8501026f
Общая высота, мм 333 мм
Объём на стороне высокого давления 0.3 л
Объём на стороне низкого давления 7.5 л
Описанный объем [см3] 68 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Клапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел 175PZ
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемые фитинги Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
Размер всасывающего патрубка [in] 1 1/4 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1/2 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Рекомендации по установке (поставляется только с исполнением Rotolock)
Сертификация CCC
CE
UL
UKCA
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] 6.67 Ohm
Стандарт фитингов Rotolock
Технология Поршневой
Тип NTZ068
Тип присоединения Rotolock
Ток с блокированным ротором (LRA) 25 A
Торговое название Поршневой компрессор
Фаза 3
Хладагенты R404A
R452A
R454C
R455A
Цвет Синий
Цилиндр 1
Частота [Гц] 50
Ширина упаковки [мм] 285 мм
Экономайзер Нет
Электрические соединения Плоский штекер
Электропитание компрессора [В] 400/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality