CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
NTZ048-5B |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
NTZ |
In scope of WEEE |
No |
Max pressure (PS) - high side |
28.5 бар |
Max pressure (PS) - low side |
22 бар |
Model number |
NTZ048A5LR1B |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Вариант упаковки |
Индивидуальная упаковка |
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] |
264 В |
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] |
240 В |
Всасывающий патрубок, материал |
- |
Втулка под резьбу |
ODF |
Выравнивание уровней масла |
3/8дюйма, под отбортовку, SAE |
Высота всасывающего патрубка [мм] |
263 мм |
Высота нагнетательного патрубка[мм] |
68 мм |
Высота упаковки [мм] |
370 мм |
Группа продуктов |
Hermetic compressors |
Диаметр [мм] |
224 мм |
Длина упаковки [мм] |
385 мм |
Емкость конденсатора A |
20 мкФ |
Емкость конденсатора C |
10 мкФ |
Емкость конденсатора В |
100 µF |
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] |
25 бар |
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] |
25 бар |
Заправка маслом, [л] |
0.95 л |
Заправка хладагентом [kg] [Max] |
2.5 кг |
Защита электродвигателя |
Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
Использование сегмента |
Охлаждение до низких температур |
Испытания на ВД [bar] [Max] |
30 бар |
Испытания на НД [bar] [Max] |
25 бар |
Испытания на перепад давления [bar] [Max] |
30 бар |
Класс защиты (IP) |
IP55 (с кабельным уплотнением) |
Код конфигурации |
Одинарный |
Кол-во запусков в час [Max] |
12 |
Количество упаковок |
1 |
Линия выравнивания масла - момент затяжки[Н·м] |
30 Н·м |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) |
11 A |
Максимальная температура со стороны высокого давления |
150 °C |
Максимальная температура со стороны низкого давления |
50 °C |
Минимальная температура со стороны высокого давления |
-35 °C |
Минимальная температура со стороны низкого давления |
-35 °C |
Момент затяжки [Nm] |
15 Н·м |
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] |
15 Н·м |
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] |
50 Н·м |
Момент затяжки силового соединения [Nm] |
3 Н·м |
Момент затяжки соединения заземления [Nm] |
3 Н·м |
Монтаж стекла |
Резьбовой |
Название продукта |
Reciprocating compressor NTZ |
Напряжение конденсатора A [V] |
440 В |
Напряжение конденсатора B [V] |
330 В |
Напряжение конденсатора C [V] |
440 В |
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] |
198 В |
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] |
220 В |
Номер чертежа |
8501026f |
Общая высота, мм |
333 мм |
Объём на стороне высокого давления |
0.3 л |
Объём на стороне низкого давления |
7.5 л |
Описанный объем [см3] |
48 см³ |
Отверстие манометра высокого давления |
Отсутствует |
Отверстие манометра низкого давления |
Клапан Schrader |
Перечень рекомендуемых масел |
175PZ |
Поставляемое масло |
Первоначальная заправка маслом |
Поставляемые инструкции |
Указания по установке |
Поставляемые фитинги |
Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков |
Поставляемый комплект для монтажа |
Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
Размер всасывающего патрубка [in] |
1 1/4 дюйм |
Размер всасывающей соединительной трубы [in] |
5/8 дюйм |
Размер нагнетающего патрубка [in] |
1 дюйм |
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] |
1/2 дюйм |
Регулировка производительности |
Фиксированная скорость |
Рекомендации по установке |
(поставляется только с исполнением Rotolock) |
Сертификация |
CCC CE UL UKCA |
Скорость вращения при 50Гц [rpm] |
2900 об/мин |
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров [Ом] |
4.02 |
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm] |
1.66 |
Стандарт фитингов |
Rotolock |
Технология |
Поршневой |
Тип |
NTZ048 |
Тип присоединения |
Rotolock |
Ток с блокированным ротором (LRA) |
37 A |
Торговое название |
Поршневой компрессор |
Фаза |
1 |
Хладагенты |
R404A R452A R454C R455A |
Цвет |
Синий |
Цилиндр |
1 |
Частота [Гц] |
50 |
Ширина упаковки [мм] |
285 мм |
Экономайзер |
Нет |
Электрические соединения |
Плоский штекер |
Электропитание компрессора [В] |
220-240/1/50 |