Shows 10 product(s)
4-ходовой реверсивный клапан, STF-0104G3
Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 5/16, Тип проектной конфигурации: A
4-ходовой реверсивный клапан, STF-0201G3
Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3.43, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 1/2, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 3/8, Тип проектной конфигурации: A
4-ходовой реверсивный клапан, STF-0205G3
Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3.43, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 1/2, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 5/16, Тип проектной конфигурации: B
4-ходовой реверсивный клапан, STF-0306G3
Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 3/4, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 1/2, Тип проектной конфигурации: E
4-ходовой реверсивный клапан, STF-0409G3
Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 7/8, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 1/2, Тип проектной конфигурации: B
4-ходовой реверсивный клапан, STF-0712G3
Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 7/8, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 3/4, Тип проектной конфигурации: B
4-ходовой реверсивный клапан, STF-2506G3
Диапазон температуры среды [°C]: -30 - 140, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 1 5/8, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 1 1/8, Тип проектной конфигурации: G
катушка 4-ходового реверсивного клапана, STF-01AJ504F1
Напряжение питания [В] пер. ток: 208 - 240, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP54