4-ходовой реверсивный клапан, STF-0104G3

061L1143

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 5/16, Тип проектной конфигурации: A

Информация о продукте

Масса брутто 0.281 Kilogram
Вес нетто 0.25 Kilogram
Volume 0.878 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428273961

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Вибростойкость [м/с²] 19.6 м/с²
Группа продуктов 4-way reversing valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -4 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -4 °F
Катушка Нет
Количество в упаковке 45 шт
Макс. OPD [psig] 44 psi
Макс. OPD [psig] 450 psig
Макс. OPD [бар] 31 бар
Макс. объем утечки [см³/мин] 1000 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар] 45 бар
Мин. OPD [бар] 3 бар
Название продукта 4-ходовой реверсивный клапан
Обозначение типа STF-0104G3
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы] 3/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм] 9.7 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы] 3/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм] 9,7
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт] 4.27 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт] 3.65 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт] 6.01 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт] 5.14 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт] 5.52 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт] 4.78 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт] 7.79 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт] 6.75 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы] 5/16
Размер нагнетательного патрубка[мм] 8.1 мм
Сертификация CE
VDE
Стандарт испытания на вибростойкость JIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкам JIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материал Медь
Тип STF
Тип нагнетательного патрубка Наружн.
Тип проектной конфигурации A
Условия производительности 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Условия производительности 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Хладагенты R134a
R22
R404A
R407C
R410A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality