катушка 4-ходового реверсивного клапана, STF-01AJ504F1

061L2016

Напряжение питания [В] пер. ток: 208 - 240, Частота [Гц]: 50 Гц, Степень защиты, IP: IP54

Информация о продукте

Масса брутто 0.148 Kilogram
Вес нетто 0.126 Kilogram
Volume 0.15 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428272933

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Группа продуктов 4-way reversing valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -4 °F
Длина кабеля [дюймы] 47.2 дюйм
Длина кабеля [м] 1.2 м
Количество в упаковке 100 шт
Монтаж катушки, рекоменд. момент затяжки [Н·м] [макс.] 1.96 nm
Монтаж катушки, рекоменд. момент затяжки [Н·м] [мин.] 1.47 nm
Название продукта катушка 4-ходового реверсивного клапана
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 208 В
Обозначение типа STF-01AJ504F1
Потребляемая мощность [Вт] 6 Вт
Сертификация CE
UKCA
VDE
Степень защиты B
Степень защиты, IP IP54
Тип STF
Частота [Гц] 50 Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality