Клапан с сервоприводом, ICM 20-A, Сталь

027H1030

Присоединительный размер выпуска [мм]: 20, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 20, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0.6

Информация о продукте

Масса брутто 2.002 Kilogram
Вес нетто 1.86 Kilogram
Volume 3.322 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428237352

 

Contain batteries No
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL утверждение файла КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Безмасляные хладагенты R1234ze(E)
R134a
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Версия вентиля Стандартный вариант исполнения
Верхняя крышка Редукторный электропривод
Время открытия/закрытия [с] 3 c
Готовый к эксплуатации Запчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа жидкости 1
Группа продуктов Press. and temp. regul. valves
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для ICAD
Дополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин] 0.7 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.6 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 3, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к ICM
Макс. OPD [psig] 702 psig
Макс. OPD [бар] 52 бар
Макс. рабочее давление [бар] 52 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 754 psig
Марка ICV Flexline
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Клапан с сервоприводом
Направление Прямой
Описание продукта Клапан с сервоприводом
Опция ручного управления Путем настройки ICAD
С помощью многофункционального инструмента
Покрытие Zn (TLP)
Привод системы Электродвигатель, магнитная муфта для ICAD
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] 3/4дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 20 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 3/4дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм] 20 мм
Работа клапана С приводом от электродвигателя
Сертификация EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Соединение по стандарту EN 10220
Тип ICM 20-A
Тип входного соединения Сварка встык
Тип выходного соединения Сварка встык
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality