Регулятор перепуска горячего газа - CPCE , KVC

Показано 11 продуктів

034L0141

Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 12

Розмір впуску [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 0.68, Макс. робочий тиск [бар]: 28

034L0142

Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 15

Розмір впуску [мм]: 16, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 16.00, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 1.25, Макс. робочий тиск [бар]: 28

034L0143

Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 12

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 0.68, Макс. робочий тиск [бар]: 28

034L0144

Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 22

Розмір впуску [мм]: 22, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 1.85, Макс. робочий тиск [бар]: 28

034L0146

Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 12

Розмір впуску [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 0.68, Макс. робочий тиск [бар]: 28

034L0147

Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 15

Розмір впуску [мм]: 16, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 16.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 1.25, Макс. робочий тиск [бар]: 28

034N0081

Регулятор перепуску гарячого газу, CPCE 12

Розмір впуску [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. робочий тиск [бар]: 28

034N0082

Регулятор перепуску гарячого газу, CPCE 12

Розмір впуску [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. робочий тиск [бар]: 28

034N0083

Регулятор перепуску гарячого газу, CPCE 15

Розмір впуску [мм]: 16, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 16.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. робочий тиск [бар]: 28

034N0084

Регулятор перепуску гарячого газу, CPCE 22

Розмір впуску [мм]: 22, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. робочий тиск [бар]: 28

Вигляд: