Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, KVC 22

034L0144

Размер присоединения входа [мм]: 22, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 22.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значение Kv [м³/ч]: 1.85, Макс. рабочее давление [бар]: 28

Product details

Масса брутто 0.394 Kilogram
Вес нетто 0.35 Kilogram
Volume 1.18 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428411479

 

Approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A396
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Max. test pressure [psig] 450 psig
Medium temperature range [°F] [max] 266 °F
Medium temperature range [°F] [min] -49 °F
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Outlet size [mm] 22 mm
P band max. [psi] 29 psi
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Hot gas bypass regulator
Rated capacity R134a [TR] 3.41 TR
Rated capacity R22 [TR] 5.35 TR
Rated capacity R407C [TR] 5.78 TR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Type KVC 22
UL evaluated Yes
Безмасляные хладагенты R1234ze(E)
R513A
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для клапанов KP
Диапазон пропорциональности, макс. [бар] 2 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] 87 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] 3 psig
Диапазон регулировки [бар] [макс.] 6 бар
Диапазон регулировки [бар] [мин.] 0.2 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -45 °C
Дополнительные принадлежности для изделия Нет
Заводская настройка[psig] 29 psig
Заводская настройка[бар] 2 бар
Значение Cv [гал/мин] 2.14 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 1.85 м³/ч
Индикатор направления потока Гравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке 12 шт
Макс. испытательное давление [бар] 31 бар
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Номинальная производительность R134a [кВт] 12 кВт
Номинальная производительность R22 [кВт] 19.1 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] 17.4 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] 5.04 TR
Номинальная производительность R407С [кВт] 21 кВт
Размер выпуска [дюймы] 7/8 in
Размер присоединения входа [дюймы] 7/8 in
Размер присоединения входа [мм] 22 мм
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality