Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, CPCE 22

034N0084

Размер присоединения входа [мм]: 22, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 22.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. рабочее давление [бар]: 28

Информация о продукте

Масса брутто 0.974 Kilogram
Вес нетто 0.85 Kilogram
Volume 1.998 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422020578

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Customer part number 00A426
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
SCIP dossier product name CPCE
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для клапанов KP
Группа продуктов Press. and temp. regul. valves
Диапазон регулировки [psig] [макс.] 85 psi
Диапазон регулировки [psig] [мин.] 0 psi
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] 85 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] 0 psig
Диапазон регулировки [бар] [макс.] 6 бар
Диапазон регулировки [бар] [мин.] 0 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 140 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 284 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -58 °F
Дополнительная информация Нагнетание: смеситель сжиженного газа типа LG
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для клапанов KP
Заводская настройка[psig] 5.8 psig
Заводская настройка[бар] 0.4 бар
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 8 шт
Макс. испытательное давление [psig] 450 psig
Макс. испытательное давление [бар] 31 бар
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Название продукта Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию
Номинальная производительность R134a [кВт] 15.2 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] 8.4 TR
Номинальная производительность R22 [кВт] 34 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] 12.2 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] 32 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] 12.1 TR
Номинальная производительность R407С [кВт] 37.1 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения] 13.2 TR
Параметры номинальной производительности [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Параметры номинальной производительности [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Перепад давлений [бар] 18 бар
Перепад давления 260 psi
Присоединительный размер линии управления [дюймы] 7/16 in - 20 UNF
Размер выпуска [дюймы] 7/8 in
Размер выпуска [мм] 22 мм
Размер присоединения входа [дюймы] 7/8 in
Размер присоединения входа [мм] 22 мм
Тип CPCE 22
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Тип соединения линии управления ОТБОРТОВ.
Утвержденный файл КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Хладагенты R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality