Запорный мембранный клапан, BML 6s

009G0202

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, С УДЛИНЕННЫМИ КОНЦАМИ, ODF, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, С УДЛИНЕННЫМИ КОНЦАМИ, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in

Информация о продукте

Масса брутто 0.282 Kilogram
Вес нетто 0.24 Kilogram
Volume 0.704 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422020738

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product name BML/BMT
UL evaluated Yes
UL утверждение файла КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Безмасляные хладагенты R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для клапанов BM/GBC
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Shut-off and regulating valves
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -55 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -67 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для клапанов BM/GBC
Значение Cv [гал/мин] 0.35 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.3 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 20 шт
Макс. испытательное давление [psig] 528 psig
Макс. испытательное давление [бар] 36.4 бар
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Медь
Название продукта Запорный мембранный клапан
Направление Прямой
Оборудование Маховик
Оценка источника возгорания по EN13463-3 ДА
Рабочий диапазон [psig] [макс.] 304 psig
Рабочий диапазон [psig] [мин.] -14 psig
Рабочий диапазон [бар] [макс.] 21 бар
Рабочий диапазон [бар] [мин.] -1 бар
Размер выпуска [дюймы] 1/4 in
Размер присоединения входа [дюймы] 1/4 in
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
EAC
LLC CDC TYSK
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Тип BML 6s
Тип входного соединения ПОД ПАЙКУ, С УДЛИНЕННЫМИ КОНЦАМИ, ODF
Тип выходного соединения ПОД ПАЙКУ, С УДЛИНЕННЫМИ КОНЦАМИ, ODF
Хладагенты R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
R1233zd(E)
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality