AV210 is an externally operated valve for use in demanding industrial applications. The valve can operate at very high medium temperatures and viscosities, and is insensitive to dirt particles in the medium; thus, it is often called a “troubleshooter” valve. The valve is available in bronze and stainless steel.
Shows 6 product(s)
Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210A, G, 1/2, PTFE, Функция: НЗ
Материал корпуса: Бронза
Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210B, G, 3/4, PTFE, Функция: НЗ
Материал корпуса: Бронза
Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210C, G, 1, PTFE, Функция: НЗ
Материал корпуса: Бронза
Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210D, G, 1, PTFE, Функция: НЗ
Материал корпуса: Бронза
Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210D, G, 1 1/4, PTFE, Функция: НЗ
Материал корпуса: Бронза
Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Функция: НЗ
Материал корпуса: Бронза