Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210B, G, 3/4, PTFE, Функция: НЗ

042N4404

Материал корпуса: Бронза

Product details

Масса брутто 1.154 Kilogram
Вес нетто 1.032 Kilogram
Volume 2.146 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423194223

 

Ambient temperature range [°C] [max] 60 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -30 °C
Ambient temperature range [°F] [Max] 140 °F
Ambient temperature range [°F] [Min] -22 °F
China RoHS compliance Out of scope
Closing Against flow
Connection size [in] 3/4
Contain batteries No
Control head diameter [mm] 50 mm
Control pressure range [bar] [Max] 10 bar
Control pressure range [bar] [Min] 4 bar
Cv value [gal/min] 11.5 gal/min
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [Min] 0 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Kv value [m³/h] 10 m³/h
Max. test pressure [psig] 348 psig
Max. Working Pressure [psig] 232 psig
Medium temperature range [°C] [Max] 180 °C
Medium temperature range [°C] [Min] -30 °C
Medium temperature range [°F] [Max] 356 °F
Medium temperature range [°F] [Min] -22 °F
Orifice size [mm] 20 mm
Product Group Externally operated valves
Product name Angle-seat ext operated valve
Quantity per packing format 8 pc
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
Seal Material PTFE
Type AV210B
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Ext. operat. valve spare parts
Диапазон управляющего давления [psig] [макс.] 145 psig
Диапазон управляющего давления [psig] [мин.] 58 psig
Дополнительные принадлежности для изделия Ext. operat. valve accessories
Макс. испытательное давление [бар] 24 бар
Макс. рабочее давление [бар] 16 бар
Материал корпуса Бронза
Режим работы Поршень (угловой)
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Тип присоединения G
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality