Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Функция: НЗ

042N4409

Материал корпуса: Бронза

Информация о продукте

Масса брутто 4.668 Kilogram
Вес нетто 4.353 Kilogram
Volume 8.176 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423194308

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Ext. operat. valve spare parts
Группа продуктов Externally operated valves
Диаметр управляющей головки [мм] 90 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 180 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 356 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -22 °F
Диапазон управляющего давления [psig] [макс.] 116 psig
Диапазон управляющего давления [psig] [мин.] 58 psig
Диапазон управляющего давления [бар] [макс.] 8 бар
Диапазон управляющего давления [бар] [мин.] 4 бар
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Ext. operat. valve accessories
Закрытие Против потока
Значение Cv [гал/мин] 53.1 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 46 м³/ч
Количество в упаковке 4 шт
Макс. испытательное давление [psig] 348 psig
Макс. испытательное давление [бар] 24 бар
Макс. рабочее давление [бар] 16 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 232 psig
Материал корпуса Бронза
Материал уплотнения PTFE
Название продукта Клапан с угловым седлом и внешним управлением
Перепад давлений [бар] [Max] 11 бар
Размер клапанного узла[мм] 40 мм
Размер соединения [дюймы] 1 1/2
Режим работы Поршень (угловой)
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Тип AV210D
Тип присоединения G
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality