The coils are specially designed to operate inthe aggressive environment of high humidityand temperature fluctuations that you find inmost refrigeration systems.The Clip-on fastening system ensures a faultlessinstallation and makes the coils easy to mountand dismount. A Danfoss Clip-on coil can bemounted without any tools at all, and it issimple to dismount the coil by means of ascrewdriver.The Clip-on coils are available for the entirerange of Danfoss solenoid valves forrefrigeration, freezing and air conditioningpurposes.
Shows 44 product(s)
Катушка электромагнита, BE230AS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP20
Катушка электромагнита, BE240AS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP20
Катушка электромагнита, BE024AS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP20
Катушка электромагнита, BE110CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP20, Вариант упаковки: Групповая упаковка
Катушка электромагнита, BF230AS, Кабель, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67
Катушка электромагнита, BF024AS, Кабель, 3.00 м, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Кабель, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67
Катушка электромагнита, BF230CS, Кабель, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67
Катушка электромагнита, BE230AS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67
Катушка электромагнита, BE240AS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67
Катушка электромагнита, BE440CS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 380 - 400, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 380 - 400, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67