Катушка электромагнита, BF024AS, Кабель, 3.00 м, Групповая упаковка

018F6272

Электрическое соединение: Кабель, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67

Информация о продукте

Масса брутто 0.484 Kilogram
Вес нетто 0.429 Kilogram
Volume 2.003 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428024969

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диаметр кабеля [мм] 6.6 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Длина кабеля [дюймы] 120 дюйм
Длина кабеля [м] 3 м
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушки Класс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей 018F6272
Количество в упаковке 20 шт
Комплектующее к EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Конструктивный стандарт катушки VDE 0580
Крепление катушки Фиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 24 В
Название продукта Катушка электромагнита
Обозначение типа BF024AS
Отн. влажность [% RH] [макс.] 100 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 12 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] 21 ВА
Режим работы Непрерывный
Сертификация LLC CDC TYSK
Сечение проводника [мм2] 3х 0,75мм2
Соединение катушки Кабель
Соответствие EN 60730-1
Степень защиты, IP IP67
Тип BF024AS
Типоразмер привода 13.5 mm
Цвет Синий
Частота [Гц] 50Гц
Электрическое соединение Кабель
Электрическое соединение 3-жильный кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality