Катушка электромагнита, BE440CS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 380 - 400, Групповая упаковка

018F6703

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 380 - 400, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67

Информация о продукте

Масса брутто 0.316 Kilogram
Вес нетто 0.291 Kilogram
Volume 0.318 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428023016

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диаметр кабеля [мм] [макс.] 11 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.] 6 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушки Класс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей 018F6178
Количество в упаковке 32 шт
Комплектующее к EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Конструктивный стандарт катушки VDE 0580
Крепление катушки Фиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 400 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 440 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В] 380 В
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 400 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 380 В
Обозначение типа BE440CS
Отн. влажность [% RH] [макс.] 100 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 13 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 14 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] 23 ВА
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА] 24 ВА
Режим работы Непрерывный
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Сечение проводника [мм2] 0,75–1,5мм2
Соединение катушки Соединительная коробка
Соответствие EN 60730-1
Степень защиты, IP IP67
Тип BE440CS
Тип электрического соединения Pg 13.5
Типоразмер привода 13.5 mm
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60Гц
Электрическое соединение Клеммная коробка

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality