Запчасти и аксессуары для клапанов

Shows 28 product(s)

003N0050

Аксессуары для водяных вентилей, Гильза G¾ для термобалл.d18 AVTA

Гильза G¾ для термобалл.d18 AVTA, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 72

003N0053

Аксессуары для водяных вентилей, R 3/4 гильза для датчика длиной 210 мм

R 3/4 гильза для датчика длиной 210 мм, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 60

018F0091

Аксессуары для катушки, Катушка (постоянный магнит)

Катушка (постоянный магнит), Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 48

018Z0081

Запасная часть, Катушки IP67, Клеммная коробка

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: Катушки IP67, Обозначение типа: Клеммная коробка, Terminal box

032U1062

Запасная часть, EV220B 6 EPDM, Комплект для обслуживания

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 6 EPDM, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Комплект для обслуживания

032U1065

Запасная часть, EV220B 10 EPDM, Комплект для обслуживания

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 10 EPDM, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Комплект для обслуживания

032U1070

Запасная часть, EV220B 18 EPDM, Комплект для обслуживания

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 18 EPDM, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Комплект для обслуживания

032U1073

Запасная часть, EV220B 20 EPDM, Комплект для обслуживания

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 20 EPDM, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Комплект для обслуживания

View: