Аксессуары для катушки, Дополнительные принадлежности, Клеммная коробка с зеленым светодиодом

018Z0089

Further information: With Green LED

Информация о продукте

Масса брутто 0.054 Kilogram
Вес нетто 0.051 Kilogram
Volume 0.095 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428053051

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC [max] 220 В
Supply voltage [V] DC [min] 48 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа продуктов Solenoid coil accessories
Дополнительная информация With Green LED
Используется совместно с Катушки IP67
Количество в упаковке 100 шт
Название продукта Terminal box
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 250 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 24 В
Обозначение типа Клеммная коробка с зеленым светодиодом
Сертификация CE
Тип Accessory Bag
Частота [Гц] 50/60Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality